??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-212 - Spina, 2 poli, Cod. A
Lista materiale
890-212
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.25 - 1.5 mm²
Sezione
22 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
11.70 mm
Larghezza
10.40 mm
Profondita
34.10 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD