??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-212 - Conector macho, 2 polos, Cod. A
Lista de materiales
890-212
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 1.5 mm²
Sección
22 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
11.70 mm
Ancho
10.40 mm
Profundidad
34.10 mm
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD