??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-2112 - wtyk Snap-In, 2-bieg., kodowanie I
Lista materiałowa
890-2112
Nr zamówienia.
890-2112
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
Cross section
22 -16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
16.00 mm
szerokość
19.80 mm
głębokość
39.85 mm
kolor
blau
masa
5.207 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD