??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-2112 - Snap-In-Stecker, 2-polig, Kod. I
Stückliste
890-2112
Bestell-Nr.
890-2112
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
Querschnitt
22 -16 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
16.00 mm
Breite
19.80 mm
Tiefe
39.85 mm
Farbe
blau
Gewicht
5.207 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen