??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-2112 - Conector Snap-In, 2 polos, Cod. I
Lista de materiales
890-2112
Item-No.
890-2112
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 1.5 mm²
Sección
22 -16 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
16.00 mm
Ancho
19.80 mm
Profundidad
39.85 mm
Color
blau
Peso
5.207 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD