??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-1636 - rozgałęźniki typu h, 2-bieg., kodowanie A, 1 wejście, 2 wyjścia, odejścia jednostronne, 3 zaczepy ryglujące, Do połączeń swobodnych
Lista materiałowa
890-1636
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
29.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
57.85 mm
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD