??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-1636 - h-Verteiler, 2-polig, Kod. A, 1 Eingang, 2 Ausgänge, einseitige Abgänge, 3 Verriegelungsklinken, für fliegende Verbindungen
Stückliste
890-1636
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
29.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
57.85 mm
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen