??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-1636 - Distributore tipo h, 2 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite, uscite su un lato, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
890-1636
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
29.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
57.85 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD