??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-1606 - Distributeur en T, 2 pôles, Cod. A, 1 entrée, 2 sorties, 2 cliquets de verrouillage
Nomenclature
890-1606
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
39.65 mm
Largeur
13.50 mm
Profondeur
53.90 mm
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés