??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-112 - Connecteur mâle, avec boîtier de décharge de traction, 2 pôles, Cod. A
Nomenclature
890-112
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 1.5 mm²
sections
22 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
13.20 mm
Largeur
15.60 mm
Profondeur
61.60 mm
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés