??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-1105 - Presa, 5 poli, Cod. I
Lista materiale
890-1105
Codice art.
890-1105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.25 - 1.5 mm²
Sezione
22 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
11.70 mm
Larghezza
23.60 mm
Profondita
34.10 mm
Colore
blau
Peso
6.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD