??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-1105 - gniazdo, 5-bieg., kodowanie I
Lista materiałowa
890-1105
Nr zamówienia.
890-1105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
Cross section
22 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
11.70 mm
szerokość
23.60 mm
głębokość
34.10 mm
kolor
blau
masa
6.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD