??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-1105 - Connecteur femelle, 5 pôles, Cod. I
Nomenclature
890-1105
No de produit
890-1105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 1.5 mm²
sections
22 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
11.70 mm
Largeur
23.60 mm
Profondeur
34.10 mm
Couleur
blau
Poids
6.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés