??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-1105 - Conector hembra, 5 polos, Cod. I
Lista de materiales
890-1105
Item-No.
890-1105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 1.5 mm²
Sección
22 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
11.70 mm
Ancho
23.60 mm
Profundidad
34.10 mm
Color
blau
Peso
6.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD