카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
V22P A(FILL 2 POSITION)
Pneumax
Solenoid valves
888 Series
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/solenoid_valves/serie_888/batteria_punto_punto_32_asmtab.prj},{NB=V22P_A(FILL 2 POSITION)},{N=2},{T=A},{V1=},{V2=},{V3=},{V4=},{V5=},{V6=},{V7=},{V8=},{V9=},{V10=},{V11=},{V12=},{V13=},{V14=},{V15=},{V16=},{PPATH=batteria_punto_punto_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
888 Series (3/2 EV) - Manifold configuration 3/2 point to point
Bill of material
V22P_A(FILL 2 POSITION)
Number of position
A=2 positions
B=3 positions
C=4 positions
D=5 positions
E=6 positions
F=7 positions
G=8 positions
H=9 positions
I=10 positions
M=12 positions
Q=16 positions
A=2 positions
B=3 positions
C=4 positions
D=5 positions
E=6 positions
F=7 positions
G=8 positions
H=9 positions
I=10 positions
M=12 positions
Q=16 positions
Tension
A=12 V DC
B=24 V DC
C=24 V (50-60 Hz)
D=110 V (50-60 Hz)
E=230 V (50-60 Hz)
Z=Without Coil
A=12 V DC
B=24 V DC
C=24 V (50-60 Hz)
D=110 V (50-60 Hz)
E=230 V (50-60 Hz)
Z=Without Coil
EV pos.1
-
G1=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/8" N.O.
G2=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/4" N.O.
H1=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/8" N.C.
H2=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/4" N.C.
L1=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/8" N.O. EXT. FEEDING
M1=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/8" N.C. EXT. FEEDING
N1=EV 3/2 SOL. - SOL. G1/8"
N2=EV 3/2 SOL. - SOL. G1/4"
P1=EV 3/2 SOL. - SOL. G1/8" EXT. FEEDING
T4=VALVE SPACE PLUG 3/2
-
G1=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/8" N.O.
G2=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/4" N.O.
H1=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/8" N.C.
H2=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/4" N.C.
L1=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/8" N.O. EXT. FEEDING
M1=EV 3/2 SOL. - SPRING G1/8" N.C. EXT. FEEDING
N1=EV 3/2 SOL. - SOL. G1/8"
N2=EV 3/2 SOL. - SOL. G1/4"
P1=EV 3/2 SOL. - SOL. G1/8" EXT. FEEDING
T4=VALVE SPACE PLUG 3/2
EV pos.2
/
/
EV pos.3
/
/
EV pos.4
/
/
EV pos.5
/
/
EV pos.6
/
/
EV pos.7
/
/
EV pos.8
/
/
EV pos.9
/
/
EV pos.10
/
/
EV pos.11
/
/
EV pos.12
/
/
EV pos.13
/
/
EV pos.14
/
/
EV pos.15
/
/
EV pos.16
/
/
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성