??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8869530000 - SRC-I MARK
Спецификация
Weidmueller 8869530000
Preview
Manufacturer Product ID
8869530000
Manufacturer Type Description
SRC-I MARK
Description short
Маркировка устройств, 15 mm, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248614479
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Combustibility class
V0
Mass
0.001 kg
depth
8.5 mm
height
8 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей