??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8869530000 - SRC-I MARK
Stückliste
Weidmueller 8869530000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8869530000
Herstellertypbezeichnung
SRC-I MARK
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 15 mm, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248614479
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Masse
0.001 kg
Tiefe
8.5 mm
Höhe
8 mm
Breite
15 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen