??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
885-550 - Trennwand mit Querverbinderspur, 2 mm dick, 157 mm breit
Stückliste
885-550
Bestell-Nr.
885-550
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Breite
2.00 mm
Tiefe
157.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
20.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen