??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
885-528 - Trennwand, 2 mm dick, 110.3 mm breit
Stückliste
885-528
Bestell-Nr.
885-528
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Breite
2.00 mm
Tiefe
110.30 mm
Farbe
grau
Gewicht
13.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen