??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
885-526 - Separator plate, 2 mm thick, 102.3 mm wide
Bill of material
885-526
Item-No.
885-526
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Width
2.00 mm
Depth
102.30 mm
Color
gray
Weight
11.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD