??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
885-310 - Złączka sworzniowa, boczne otwory na oznaczniki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 3 sworznie, M10
Lista materiałowa
885-310
Nr zamówienia.
885-310
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
6 - 120 mm²
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
269 A
wysokość
66.70 mm
szerokość
33.80 mm
głębokość
67.00 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
kolor
szara
masa
228.166 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD