??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
885-308 - Bolzenklemme, seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 3 Bolzen, M8
Stückliste
885-308
Bestell-Nr.
885-308
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
2.5 - 50 mm²
Querschnitt
1/0 AWG
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
150 A
Höhe
56.70 mm
Breite
22.80 mm
Tiefe
67.00 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
121.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen