??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
885-306 - Borne à tige, supports de marquage latéraux, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 3 boulons, M6
Nomenclature
885-306
No de produit
885-306
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
2.5 - 35 mm²
sections
2 AWG
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
125 A
Hauteur
48.70 mm
Largeur
17.80 mm
Profondeur
67.00 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
1
Couleur
gris
Poids
66.606 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés