??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
885-108 - Morsetto con vite, slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 1 vite per bullone, M8
Lista materiale
885-108
Codice art.
885-108
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
2.5 - 50 mm²
Sezione
1/0 AWG
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
150 A
Altezza
56.70 mm
Larghezza
22.80 mm
Profondita
67.00 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
grigio
Peso
46.760 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD