??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
885-108 - Borna de clavija, Soportes de marcaje laterales, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 1 clavija, M8
Lista de materiales
885-108
Item-No.
885-108
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
2.5 - 50 mm²
Sección
1/0 AWG
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
150 A
Altura
56.70 mm
Ancho
22.80 mm
Profundidad
67.00 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
gris
Peso
46.760 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD