??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
884-1243 - Puente, para tornillos roscados M10, 3 polos, blank
Lista de materiales
884-1243
Item-No.
884-1243
Designación
Puente, 269 A, colores plateados
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
120 mm²
Tensión asignada según
1000 V
Intensidad de corriente según
269 A
Altura
4.00 mm
Ancho
30.00 mm
Profundidad
119.00 mm
Color
colores plateados
Peso
116.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD