??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
884-1243 - Ponticello, per bulloni M10, 3 poli, non rivestito
Lista materiale
884-1243
Codice art.
884-1243
Designazione
Ponticello, 269 A, argento-colorato
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
120 mm²
Tensione rilevata
1000 V
Corrente
269 A
Altezza
4.00 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
119.00 mm
Colore
argento-colorato
Peso
116.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD