??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
884-1243 - Jumper, for M10 stud bolts, 3-way, unplated
Bill of material
884-1243
Item-No.
884-1243
Description
Jumper, 269 A, silver-colored
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
120 mm²
Measured voltage
1000 V
Current intensity
269 A
Height
4.00 mm
Width
30.00 mm
Depth
119.00 mm
Color
silver-colored
Weight
116.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей