??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
884-1243 - Ponticello, per bulloni M10, 3 poli, non rivestito
Nomenclature
884-1243
No de produit
884-1243
Désignation
Contact de pontage, 269 A, couleurs argent
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
120 mm²
tension de mesure
1000 V
ampérage
269 A
Hauteur
4.00 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
119.00 mm
Couleur
couleurs argent
Poids
116.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés