??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8823280000 - MCZ OVP SL FG 24VUC 0,5A
Lista materiale
Weidmueller 8823280000
Preview
Manufacturer Product ID
8823280000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP SL FG 24VUC 0,5A
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, binario, Numero di segnali: 2, AC/DC, 24 V, 24 V, 0.5 A, morsetto
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4032248524358
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
0.500 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
24 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.027 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD