카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
8801.320
Rittal
Climate control
Accessories
Mounting accessories
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2019. 1. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/3_montagezubehoer/8801_dachbleche_ts.prj},{NB=8801.320},{BEST=8801.320},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=15.1.2019},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TS Dachblech},{BEZ2=BxT 800x600 mit Ausbruch 475x260 mm},{BT=800 x 600},{B=800},{H=13},{T=600},{B1=767.5},{B2=475},{T1=567.5},{T2=260},{T3=129.3},{INFOPAGE=hb34_s383},{CNSECLASS51=27-18-07-07},{CNSECLASS70=27-18-92-72},{CNSECLASS80=27-18-92-72},{CNSETIM40=EC002617},{VERS=2},{GEW=6.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
8801 - Roof plates TS
Bill of material
8801.320
Model No.
8801.320
8801.320
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Roof plate TS
Designation 2
WxD 800x600 with cut-out 475x260 mm
WxD 800x600 with cut-out 475x260 mm
For enclosures W x D
800 x 600
800 x 600
mm
Width
800
800
mm
Height
13
mm
Depth
600
mm
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC002617
Gewicht
6.250
6.250
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성