??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.08.2020 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
8801 - Entlüftungs-Aufsatz TS
Stückliste
8801.380
Best.-Nr.
8801.380
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Entlüftungs-Aufsatz TS
Bez.2
Für Dachbleche mit Ausschnitt 490 x 390mm
Für Dachbleche mit Ausschnitt
490 x 390 mm
Gewicht
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen