AGRU 88342006302 Replacement Diaphragm for Diaphragm Valve EPDM 63 63/40-63/63 75/40-110/63
agru
Industrial Piping Systems
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/88_342.prj},{NB=AGRU_88342006302_Replacement Diaphragm_for Diaphragm Valve_EPDM_63 63/40-63/63 75/40-110/63 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=88342006302},{M=88342006302},{BILDCODE=88.342},{WEIGHT=0.115},{DIMENSIONLANG=63 63/40-63/63 75/40-110/63},{DURCHMESSER=63},{EXT_BEZ_1=Replacement Diaphragm},{EXT_BEZ_2=for Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_3=and T-Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_4=},{MATERIAL=EPDM},{VERBINDUNG=},{L1=108.600},{L2=121.100},{D1=145.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
88.342 - Replacement Diaphragm
Bill of material
AGRU_88342006302_Replacement Diaphragm_for Diaphragm Valve_EPDM_63 63/40-63/63 75/40-110/63
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
88342006302
88342006302
Article number
88342006302
88342006302
Image Code
88.342
Weight
0.115
0.115
kg
Dimension long
63 63/40-63/63 75/40-110/63
63 63/40-63/63 75/40-110/63
Dimension short
63
63
Description 1
Replacement Diaphragm
Description 2
for Diaphragm Valve
Description 3
and T-Diaphragm Valve
Description 4
Material
EPDM
EPDM
Connection methode
L1
108.600
108.600
mm
L2
121.100
121.100
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성