??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
8772203 - Ziehgriffe mit vorderseitiger Befestigung 122 und 150 mm
Stückliste
87-7-2203
PREVIEW
Referenz
87-7-2203
Material
polyamide
Dekor
matt black
A
150 mm
B
52 mm
C
28 mm
D
10 mm
E
13 mm
F
170 mm
Gewicht
70.8 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30807-poignee-pa-150-th.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen