??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
8772203 - Poignées de tirage à fixation avant 122 et 150 mm
Nomenclature
87-7-2203
PREVIEW
Référence
87-7-2203
Matière
polyamide
Finition
matt black
A
150 mm
B
52 mm
C
28 mm
D
10 mm
E
13 mm
F
170 mm
poids
70.8 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25726-poignees-de-tirage-a-fixation-avant-122-et-150-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés