??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
8772201 - Ziehgriffe mit vorderseitiger Befestigung 122 und 150 mm
Stückliste
87-7-2201
PREVIEW
Referenz
87-7-2201
Material
Polyamid
Dekor
schwarz matt
A
122 mm
B
40 mm
C
26 mm
D
8 mm
E
12 mm
F
142 mm
Gewicht
42.2 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30805-poignee-pa-122-th.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen