??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
8772201 - Poignées de tirage à fixation avant 122 et 150 mm
Nomenclature
87-7-2201
PREVIEW
Référence
87-7-2201
Matière
polyamide
Finition
noir mat
A
122 mm
B
40 mm
C
26 mm
D
8 mm
E
12 mm
F
142 mm
poids
42.2 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25725-poignees-de-tirage-a-fixation-avant-122-et-150-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés