카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8742---Gewinde-1/4-8742 Muffe bis 80 l Luft-C0---nicht vorhanden-E001
Buerkert
Products (A - Z)
8742
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8742/8742_asmtab.prj},{NB=8742---Gewinde-1/4-8742 Muffe bis 80 l Luft-C0---nicht vorhanden-E001},{AUSF=8742 Muffe bis 80 l Luft},{XAB699=1/4\"},{XAA527=-},{XAB767=E001},{XAB810=-},{SCHLAGSCHUTZ='Ja', 'Nein', '-'},{XZA001=nicht vorhanden},{ZULASSUNG='Nicht vorhanden', 'ATEX', '-'},{PPATH=8742_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8742 - Mass Flow Controller (MFC)/ Mass Flow Meter (MFM) for Gases
Bill of material
8742---Gewinde-1/4-8742 Muffe bis 80 l Luft-C0---nicht vorhanden-E001
Version
8742 Muffe bis 80 l Luft
8742 Muffe ab 80 l Luft
8742 Flansch bis 80 l Luft
8742 Flansch ab 80 l Luft
8742 Muffe bis 80 l Luft
8742 Muffe ab 80 l Luft
8742 Flansch bis 80 l Luft
8742 Flansch ab 80 l Luft
Line connection nominal size
1/4"
1/4"
Valve
-
2871
2873
-
2871
2873
Input signal
4-20 mA
0-20 mA
CANopen
büS
Profibus
PROFINET
EtherNet IP
EtherCat
Modbus TCP
0-10 V mit galvanischer Trennung
0-5 V mit galvanischer Trennung
4-20 mA
0-20 mA
CANopen
büS
Profibus
PROFINET
EtherNet IP
EtherCat
Modbus TCP
0-10 V mit galvanischer Trennung
0-5 V mit galvanischer Trennung
Impact protection
-
-
Approval type
nicht vorhanden
ATEX
nicht vorhanden
ATEX
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성