??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
873-903 - Connecteurs pour luminaires 3 pôles
Nomenclature
873-903
No de produit
873-903
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.75 - 4 mm²
sections
18 - 12 AWG
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
tension de mesure
600 V
ampérage
6 A
Nbre de pôles
3
Hauteur
13.20 mm
Largeur
19.00 mm
Profondeur
42.00 mm
Nombre des postes de serrage
6
Nombre des potentiels
3
Poids
6.920 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés