??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
873-903 - Conector hasta lámparas 3 polos
Lista de materiales
873-903
Item-No.
873-903
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.75 - 4 mm²
Sección
18 - 12 AWG
Longitud de pelado
11 - 13 mm
Tensión asignada según
600 V
Intensidad de corriente según
6 A
Número de polos
3
Altura
13.20 mm
Ancho
19.00 mm
Profundidad
42.00 mm
Número de puntos de conexión
6
Número de potenciales
3
Peso
6.920 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD