??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
873-902 - Connettore per illuminotecnica a 2 poli
Lista materiale
873-902
Codice art.
873-902
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.75 - 4 mm²
Sezione
18 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
Tensione rilevata
600 V
Corrente
6 A
Numero di poli
2
Altezza
13.20 mm
Larghezza
13.00 mm
Profondita
42.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
Peso
4.763 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD