??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
873-902 - Connecteurs pour luminaires 2 pôles
Nomenclature
873-902
No de produit
873-902
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.75 - 4 mm²
sections
18 - 12 AWG
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
tension de mesure
600 V
ampérage
6 A
Nbre de pôles
2
Hauteur
13.20 mm
Largeur
13.00 mm
Profondeur
42.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Poids
4.763 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD