카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8701-44-20 mA-Mass Flow Meter for Gases (MFM)
Buerkert
Mass Flow Controllers
Mass Flow Meters
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/massendurchflussregler/massendurchflussmesser/8701.prj},{NB=8701-44-20 mA-Massendurchflussmesser fuer Gase},{POS=4},{XAB696=Gewinde},{LTA2=Muffe},{XAB013=Edelstahl},{GEHB2=B},{AUSFUEHRUNG=Standard-Ausführung / G1/4 oder NPT1/4},{WKSTELGE=Edelstahl},{AUSF2=10},{XAB767VALUES='4-20 mA', '0-20 mA', '0-10 V', '0-5 V'},{IST1=Analog},{IST2=Analog},{XAB767=4-20 mA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8701 - Mass Flow Meter for Gases (MFM)
Bill of material
8701-44-20 mA-Mass Flow Meter for Gases (MFM)
Port connection 1 typePort connection 1 type
Gewinde
Gewinde
Electronics body material
Stainless steel
Stainless steel
fluid block / port connection
Standard version / G1/4 or NPT1/4
Standard version / G1/4 or NPT1/4
electronics housing
Edelstahl
Edelstahl
Input signal
4-20 mA
0-20 mA
0-10 V
0-5 V
4-20 mA
0-20 mA
0-10 V
0-5 V
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성