??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-957/999-950 - Morsetto a tre piani, Morsetto per conduttore di terra/passante/passante, 2.5 mm², PE/L/L, adatto per applicazioni Ex e II, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-957/999-950
Codice art.
870-957/999-950
Designazione
Morsetto a tre piani, 2.5 mm², 18 A, grigio chiaro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.08 - 2.5 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
Conduttore flessibile
0.08 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
mm²
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Numero di punti di connessione
6
N. di potenziali
3
larghezza della misura reticolare
5.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
52.50 mm
Lunghezza
106.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio chiaro
Peso
21.338 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4045454323691
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
870-957/999-950
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a tre piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a tre piani, Morsetto per conduttore di terra/passante/passante, 2.5 mm², PE/L/L, adatto per applicazioni Ex e II, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.08 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.08 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.08 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.08 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
3
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/870-957/999-950
min.Fine stranded AWG
28
max.Fine stranded AWG
12
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
6.00 mm
max. Lunghezza spelatura
7.00 mm
Simbolo nome terminale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD