??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-596/281-673 - Morsetto per componente, a tre piani, con 3 diodi 1N4007, Anodo a destra, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-596/281-673_HI
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Corrente
1 A
Altezza
52.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
106.00 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Peso
16.600 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD