??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-593/281-434 - złączka do zabudowy elementów, 3-piętrowe, LED czerwona, 24 V DC, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-593/281-434_HI
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Current intensity
0 A
wysokość
52.50 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
106.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
3
kolor
grau
masa
17.300 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD