??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-593/281-434 - Borna para componentes, Triple piso, LED rojo, 24 V DC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
870-593/281-434_HI
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Intensidad de corriente según
0 A
Altura
52.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
106.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
3
Color
grau
Peso
17.300 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD