??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-590/281-675 - morsetto a tre piani con diodo marcatura laterale con 1 diodo 1 N 4007 per TS 35
Lista materiale
870-590/281-675
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Corrente
1 A
Altezza
52.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
106.00 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD