??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-590/281-675 - Dreistock-Diodenklemme Seitliche Beschriftung mit 1 Diode 1 N 4007 für TS 35
Stückliste
870-590/281-675
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Strom
1 A
Höhe
52.50 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
106.00 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen