??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-590/281-675 - Borna de triple piso con diodo (s) Marcaje lateral con 1 diodo 1 N 4007 hasta carril DIN 35
Lista de materiales
870-590/281-675
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Intensidad de corriente según
1 A
Altura
52.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
106.00 mm
Número de puntos de conexión
6
Número de potenciales
2
Color
grau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD